Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-317

ASCO™ Schnellentlüftungs-Magnetventile der Baureihe 317

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 371 ist eine Reihe von Magnetventilen, die für eine schnelle Entlüftung auf 0 psi über die Auslassöffnung entwickelt wurden, um eine schnelle Schaltung von Regelventilen zu ermöglichen. Die Ventile sind als eigensichere Ausführungen, für mehrere Spannungsbereiche, Anwendungen mit geringer Leistung sowie für raue Umgebungen erhältlich. Die Baureihe 317 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen z. B. im Bereich Automobilindustrie, Analyse- und Diagnoseinstrumente, Biokraftstoffe, Staubfiltersysteme und Heizgeräte.

Ventilbetätigung
Magnetventil – luftvorgesteuert
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in., 3/8 in.
Anschlussart
NPTF
Funktion
3-Wege - 3/2 Normal geschlossen, 3-Wege - 3/2 Normal geöffnet
Durchfluss
Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv, Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv, Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv, Von 0,2 bis 0,43 Kv, Von 0,43 bis 0,86 Kv, Von 0,86 bis 1,73 Kv
Spannung
24 AC, 110 AC, 480 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 DC, 12 bis 24 DC-Spannungsbereich, 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich, 100 bis 240 AC/DC-Spannungsbereich, 125 DC - Aufladen der Batterie | 50, 50/60, 60
Max. Differenzdruck/Max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG, 150−500 PSIG
Betriebsumgebung
Ex-Bereich, Innen, Außen
Normen/Vorschriften
Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL, ATEX Zone 0–20, Class I Div 1, Class I Div 2, CSA, IEC Ex-Zone 0–20

Merkmale

  • Die RedHat Version „Next Generation“ nutzt Elektroniktechnologie zur Energieverwaltung, bietet einen geringeren Energieverbrauch und verbesserte Druck- und Durchflusswerte.
  • Die Version mit niedriger Leistung verfügt über eine einteilige Magnetspule mit einer hocheffizienten Magnetkartusche und einer speziellen Niederspannungsspule. Entwickelt für Anwendungen in der Automobilindustrie mit SPS-Kompatibilität
  • Elastisch gelagerte Sitzventile für dichtes Absperren
  • Einfache Installation durch lageunabhängigen Einbau

Dokumentation und Zeichnungen