Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-RCL

Numatics™ Reklassifizierer der Baureihe RCL

Produktbeschreibung

Der Numatics Reklassifizierer der Baureihe RCL ist ein Koaleszenz-Austrittsfilter bzw. Geräuschdämpfer. Die Konstruktion des Filters entfernt Ölnebel und reduziert Geräusche vom Auslassanschluss an Pneumatikventilen, Zylindern und Pneumatikregelsystemen bei extrem hohen Durchflussraten. Der Reklassifizierer kann an den Auslassanschluss von beliebigen Ventilen oder Verteilerblöcken mit einem allgemeinen Auslassstutzen oder durch Kombinieren von Auslassanschlüssen montiert werden. Bei vertikaler Montage wird der ölauffangende Sumpf um das Filterelement voll ausgenutzt und das Ablassen vereinfacht. Der Reklassifizierer ist ideal für Anwendungen wie automatisierte Lackiersysteme.