Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-32000002

ASCO™ 32000002

Produktbeschreibung

MANUALLY OPERATED PILOT VALVE 3/2 NC-NO SERIES 320 MANUALLY OPERATED PILOT VALVE TAPPED G 1/8 SERIES 320 3/2 NO WITHOUT HEAD

Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 in.; 1/4 in.
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
3-Wege - 3/2 Normal geschlossen, 3-Wege - 3/2 Normal geöffnet, 3-Wege - 3/2 Universal
Durchfluss
Von 0,04 bis 0,2 Kv, Von 0,2 bis 0,43 Kv
Spannung
24 DC, 48 DC, 24 AC, 48 AC, 115 AC, 230 AC | 50
Max. Differenzdruck/Max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar, Vakuum bis 150 PSIG, Mehr als 34,5 bar, Mehr als 500 PSIG, 10,3–34,5 bar, 150–500 PSIG

Merkmale

  • Für Inline-Rohrleitungen befinden sich alle NPT-Anschlüsse im Ventilgehäuse
  • Keine minimale Betriebsdruckdifferenz erforderlich
  • Als Messing- und Edelstahlausführungen erhältlich
  • Lageunabhängiger Einbau
  • Bei der langlebigen Version wird der direkte Kontakt von Metallen eliminiert und dadurch eine Verlängerung der Lebensdauer auf bis zu 20 Millionen Zyklen trockener Luft- oder Gasanwendungen erreicht. Problemlose Bewältigung schneller Zyklen oder Dauerbelastung durch kontinuierliche Energiezufuhr
  • Die Ausführung für raue Umgebungen bietet einen geringen Energieverbrauch und eine schnelle Abschaltung von Ventilen und Aktoren. Die Ventile sind UL-, CSA-, ATEX und IIECEx-zertifiziert
  • Das RedHat Modell „Next Generation“ bietet mehrere Spannungsbereiche mit Niedrigleistungsbetrieb. Ventile verfügen über Spulen gemäß Class I, Division 2

Dokumentation und Zeichnungen