Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-CL03

AVENTICS Ventilsysteme der Serie CL03

Produktbeschreibung

Die Serie CL03 von AVENTICS ist für Pneumatiklösungen in der Nahrungsmittelindustrie das ideale Ventilsystem – klares Design, absolut flexibel in der Konfiguration, jederzeit modular erweiterbar und auf höchstem Niveau gegen Wasser geschützt. Der verwendete Kunststoff ist gegen Reinigungsmittel und aggressive Chemikalien beständig, sodass Anwendungen im Nassbereich auch unter erschwerten Bedingungen kein Problem darstellen. Das Ventilsystem bietet die enorme Flexibilität, in einem System bis zu 32 verschiedene Druckstufen zu erzeugen.

Merkmale

  • Keine Gelenke oder Spalten für schnell und einfache Reinigung
  • Ideal für Abreinigungsanwendungen (auch mit Hochdruck), dank Schutzart IP69K
  • Erprobte Ventiltechnologie des Ventils HF03
  • Bis zu 16 Ventile in einem System
  • Auswahl aus bis zu 32 Druckstufen
  • Durchflussrate von 700 l/Min bis zu 1 100 l/Min
  • Mit lebensmittelechtem Schmiermittel
  • Multipol- oder Feldbusverbindung bieten umfangreiche Konnektivität
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator
  • Auch als Einzelventil CL03-EV erhältlich

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 108 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen