Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-HF03-LG

AVENTICS™ Ventilsysteme der Serie HF03-LG

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Ventilsysteme der Baureihe HF03-LG sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Baureihe ist dank ihrer umfangreichen Konnektivität und Modularität vielseitig einsetzbar.

Produkte

Search
1-10 von 16 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie HF03-LG 0820055001
Art des Zubehörs
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
850 l/min
Ventilfunktion
5/2
verfügbarkeit
Same Day
Art des Zubehörs
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
verfügbarkeit
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Elektrisch
850 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie HF03-LG 0820055002
Art des Zubehörs
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
850 l/min
Ventilfunktion
5/2
verfügbarkeit
Same Day
Art des Zubehörs
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
verfügbarkeit
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Elektrisch
850 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie HF03-LG 0820055051
Art des Zubehörs
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
850 l/min
Ventilfunktion
5/2
verfügbarkeit
Same Day
Art des Zubehörs
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
verfügbarkeit
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Elektrisch
850 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie HF03-LG 0820055052
Art des Zubehörs
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
850 l/min
Ventilfunktion
5/2
verfügbarkeit
Same Day
Art des Zubehörs
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
verfügbarkeit
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Elektrisch
850 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie HF03-LG 0820055101
Art des Zubehörs
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
850 l/min
Ventilfunktion
NC/NC
verfügbarkeit
Same Day
Art des Zubehörs
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
verfügbarkeit
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Elektrisch
850 l/min
NC/NC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie HF03-LG 0820055102
Art des Zubehörs
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
850 l/min
Ventilfunktion
NC/NC
verfügbarkeit
Same Day
Art des Zubehörs
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
verfügbarkeit
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Elektrisch
850 l/min
NC/NC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie HF03-LG 0820055201
Art des Zubehörs
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
850 l/min
Ventilfunktion
NO/NO
verfügbarkeit
Same Day
Art des Zubehörs
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
verfügbarkeit
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Elektrisch
850 l/min
NO/NO
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie HF03-LG 0820055202
Art des Zubehörs
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
850 l/min
Ventilfunktion
NO/NO
verfügbarkeit
Same Day
Art des Zubehörs
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
verfügbarkeit
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Elektrisch
850 l/min
NO/NO
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie HF03-LG 0820055301
Art des Zubehörs
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
850 l/min
Ventilfunktion
NC/NO
verfügbarkeit
Same Day
Art des Zubehörs
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
verfügbarkeit
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Elektrisch
850 l/min
NC/NO
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie HF03-LG 0820055302
Art des Zubehörs
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
850 l/min
Ventilfunktion
NC/NO
verfügbarkeit
Same Day
Art des Zubehörs
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
verfügbarkeit
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
Elektrisch
850 l/min
NC/NO
Same Day
QuickShip

Merkmale

  • Modulare Ausführung mit bis zu 32 Ventilen und 32 Spulen
  • Hohe Durchflussraten bis zu 850 l/min
  • Vorsteuerventil mit 0,35 W pro Spule
  • Grund- und Endplatten aus Kunststoff optimieren das Gewicht
  • Direktmontage an Systemprofilen von Baugruppen
  • Multipol- oder Feldbusverbindung bieten umfangreiche Konnektivität
  • Integrierte Kabel- und Leitungseinführungen sowie alle Anschlüsse zeigen in eine Richtung

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 121 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen