Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820225103

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12, size 2 0820225103

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DISTRIBUTEUR DIST ISO2 PN 5/2

Betätigung
pneumatisch
Nenndurchfluss Qn
2500 l/min
Druckluftanschluss Ausgang
Grundplatte ISO 5599-1
Anschlussart
Plattenanschluss
Betriebsdruck min.
-0.9 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Dichtprinzip
weich dichtend
Normen
ISO 5599-1
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Version
ISO 2
Vorsteuerung
extern
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip 1-fach
Steuerdruck min.
1.5 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Druckluftanschluss
Grundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Eingang
Grundplatte ISO 5599-1
Befestigungsschraube
M6 mit Innensechskant

Merkmale

  • Qn max. 2 500 l/min
  • Elektrische Ansteuerung
  • Pneumatische Ansteuerung
  • Breite: 42 mm, 56 mm

Dokumentation und Zeichnungen