Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5894400010

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 589 5894400010

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

V589-3/2NO-DA06-04-EV4

Betätigung
pneumatisch
Nenndurchfluss Qn
520 l/min
Schaltprinzip
3/2
Rückstellart
Mit Federrückstellung
Betätigungsfunktion
einseitig pneumatisch betätigt
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 6x1
Anschlussart
Rohranschluss
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart Ventil
Sitzventil
Verblockungsprinzip
Einzelventil
Steuerdruck min.
3 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Ausführung Druckluftanschluss
NO
Druckluftanschluss Entlüftung
Ø 8x1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung
Ø 4
Gewicht
0.067 kg

Merkmale

  • Integrierte Anschlüsse
  • Einzel- oder Blockbaugruppen verfügbar
  • Großer Spannungsbereich
  • Serie für staubige Umgebung geeignet

Dokumentation und Zeichnungen