Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Baumann-P-87000

Baumann™ Flexsleev-Sanitärregelventil der Baureihe 87000

Produktbeschreibung

Das Baumann Regelventil der Baureihe 87000 eignet sich ideal zur Drosselung hochreiner Flüssigkeiten oder gasförmiger Medien, die häufig in der Nahrungsmittel-, Pharma- und Folienindustrie sowie in der Biotechnologie verwendet werden. Das Ventil ist für wiederholte Dampfsterilisationszyklen bei einem maximalen Dampfdruck von 2,4 bar (35 psi) geeignet.

Zulassungen
CRN, CUTR, PED
Kritischer Betrieb
Geringer Durchfluss, allgemeiner Betrieb, sanitär
Durchfluss-Charakteristika
Besondere Eigenschaften, modifiziert gleichprozentig
Material
Edelstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Druckklasse
10,3 bar, 150 psi
Prozessanschlussart
Tri-Clamp
Absperrklasse
Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/2
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Einzigartiges Strömungsmuster ermöglicht Selbstentleerung in vertikalen und horizontalen Rohrleitungen.
  • Optimiertes Strömungsprofil mit geringer Scherwirkung macht das Ventil ideal für den Einsatz in empfindlichen Biomedien.
  • Durchflussbereich zwischen Außendurchmesser der Rohrleitung und Gehäusesitz eignet sich für Medien mit feinen Feststoffpartikeln.
  • Einfache Verschraubungsmethode erleichtert den Aus- und Einbau des Gehäuses.
  • Epoxidbeschichteter Antrieb mit Edelstahl-Antriebsaufnahme und -Befestigungsteilen bietet optimale Korrosionsbeständigkeit.

Dokumentation und Zeichnungen