Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-2000Xd Ultrasonic Welder

Branson 2000Xd Ultraschallschweißmaschine

Produktbeschreibung

Die Schweißmaschine 2000Xd beinhaltet die fortschrittlichsten Schweißmodi und -einstellungen, einschließlich Energie, wegabhängige Schweißung, Spitzenleistung und Zeit. Digitale Amplitude sowie die patentierte Amplitudenprofilierung von Branson bieten die notwendige Kontrolle für die Feineinstellung kritischer Anwendungen. Selbstdiagnose- und Grafikfunktionen ermöglichen eine Prozessüberwachung in Echtzeit.

Betätigung
Pneumatik
Steuerungsebene
aed
Zylindergröße
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Datenschnittstelle
USB, Ethernet
Frequenz
15, 20, 30, 40 kHz
Ausgangsleistung
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Benutzerschnittstelle
Touchscreen, LCD
Schweißmodi
Zeit, Energie, wegabhängige Schweißung, Spitzenleistung, Masseerkennung

Merkmale

  • Schweißen nach Zeit, Energie, Spitzenleistung, Masseerkennung, wegabhängige Schweißung – absolute oder relative Wegmessung.
  • Digitale Amplitudensteuerung mit patentierter Amplitudenprofilierung.
  • Voll-VGA-Touchscreen.
  • In 15, 20, 30 und 40 kHz lieferbar.
  • Grafische Prozessdarstellung mit Überlagerung der Diagramme von Leistung, relativer Wegmessung, Amplitude, Kraft, Geschwindigkeit und vielem mehr.
  • USB- und Ethernet-Anschlüsse für die Datenerfassung.
  • Echtes, digitales Autotune mit Speicher für die vollautomatische Feinabstimmung und Speicherung der Frequenz am Ende jeder Schweißung.

Dokumentation und Zeichnungen