Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Enardo-P-Series 800-SO

Enardo™ Serie 800-SO − In-Line Druckausgleichsentlüftung

Produktbeschreibung

Die In-Line Entlüftungsventile der Enardo Serie 800-SO verhindern das Austreten von leichtem Rohölkondensat, indem der Druck im Lagertank aufrechterhalten wird. Dieses Ventil wird direkt im Auslass der Entlüftungsleitung installiert.

Größen
2 bis 4 in.
Gehäusewerkstoffe
Aluminium
Werkstoff des Gewichts
Galvanisierter Kohlenstoffstahl | Edelstahl | Blei | Kunstharzbeschichteter Edelstahl
Werkstoff von Sitz und Sperrklinke
Aluminium
Werkstoff von Sitzring und Dichtung
Buna-N | Viton
Druckeinstellungen
1,0 bis 16,0 oz/sq in
Vakuumeinstellungen
0,4 oz/sq in
Vakuumeinstellungen
0,4 oz/sq in

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • PPS-Innenteile für optimalen Korrosionsschutz
  • Mehrere Druckeinstellungen
  • Viton-Dichtungen für den Einsatz in korrosiver Umgebung
  • Zertifizierte Durchflusskapazitäten gemäß API
  • Beschichtungsoptionen für extreme raue Umgebungsbedingungen