Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-67C

Fisher™ Reduzierstation für Instrumentenluft der Serie 67C

Produktbeschreibung

Direkt betätigte Druckminderer und Filterdruckminderer der Serie 67C werden gewöhnlich zur Versorgung von pneumatischen, elektropneumatischen und anderen Regelgeräten eingesetzt, die konstante, reduzierte Drücke benötigen. Diese Druckminderer sind für die meisten Luft- und Gasanwendungen geeignet. Weitere Anwendungen umfassen Druckreduzierung für Druckluftspannfutter, Druckluftdüsen und Sprühpistolen.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Kompakt
  • Wandmontage
  • Reduzierstation für Instrumentenluft
  • Optionale Edelstahlausführung
  • Internes Überdruckventil
  • Smart Bleed − Internes Rückschlagventil zur Entlastung des Ausgangsdrucks, wenn der Versorgungsdruck verloren geht
  • Robuste Bauweise
  • Korrosionsbeständige Befestigungen
Lieferbare Gehäusewerkstoffe
Serie 67C: Aluminium
Serie 67CS: Edelstahl
Lieferbare Ausführungen
67C und 67CS: eigenständige Druckregler
67CR und 67CSR: mit internem Überdruckventil mit Weichsitz
67CF und 67CFS: mit Filter
67CFR und 67CFSR: mit Filter und internem Überdruckventil mit Weichsitz
Nennweite und Anschlussart
1/4 NPT
Maximaler Eingangsdruck (Gehäusedruckstufe)
Alle Modelle außer die Typen 67CS und 67CSR: 17,2 bar (250 psig)
Typen 67CS und 67CSR: 27,6 bar (400 psig)
Maximaler Störfall-Ausgangsdruck
3,4 bar (50 psi) über Ausgangsdruckeinstellung
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
NBR: -40 °C bis 82 °C (-40 °F bis 180 °F)
FKM: -18 °C bis 149 °C (0 °F bis 300 °F)
Silikon(VMQ)-Membran und Niedrigtemp.-Verschraubung: -51 °C bis 82 °C (-60 °F bis 180 °F)
Ungefähres Gewicht
67C, 67CR, 67CF und 67CFR: 0,5 kg (1 lb)
67CS und 67CSR: 1,1 kg (2,5 lb)
67CFS und 67CFSR: 1,8 kg (4 lb)
Weitere Technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an ihr lokales Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen