Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-92W

Fisher™ Typ 92W Druckminderer für Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Fisher Typ 92W Druckminderer für Flüssigkeiten verfügen über einen Pilotregler Typ 6492H oder Typ 6492L. Bei diesem zuverlässigen Regler kommt ein langjähriges Designkonzept zum Einsatz. Der Pilotregler-Versorgungsdruck wird über eine Rohrleitung vom Hauptventileingang an den Pilotregler-Eingangsanschluss geleitet. Der Hinterdruck wird durch die Steuerleitung in der Auslaufstrecke am Hauptventilkolben und dann an der Membran des Pilotreglers erfasst

Merkmale

  • Geräuschreduzierung ohne Kapazitätsbeschränkung
  • Gute Dichtheit des Abschlusses sorgt für geringen Druckaufbau in der Auslaufstrecke
  • Einfacher Einbau
Max. Temperatur
Gehäuse aus Gusseisen: 208 °C (406 °F) | Gehäuse aus Stahl: 260 °C (500 °F)
Nennweiten
DN 25 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100 (NPS 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4)
Anschlüsse
NPT / Class 125 FF / CLass 150 RF / Class 250 RF / Class 300 RF / Class 600 RF
Maximaler Eingangsdruck
Gusseisen: 17,2 bar (250 psig) | Stahl: 20,7 bar (300 psig) | Oder Gehäusedruckstufe, je nachdem, welcher Wert niedriger ist
Maximaler Ausgangsdruck
17,2 bar (250 psig)
Federbereiche
0,138 bis 17,2 bar (2 bis 250 psig)
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen