Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-CSB600

Fisher™ Druckminderer der Serie CSB600

Produktbeschreibung

Die direktbetätigten, federbelasteten Druckminderer der Serie CSB600 eignen sich für viele verschiedene Einsatzbereiche. Diese Flexibilität wird durch die zahlreichen Nennweiten und Anschlüsse, Ausgangsdruckeinstellungen sowie Optionen für interne und externe Druckerfassung ermöglicht. Die Serie CSB600 bietet abhängig von den Anforderungen der jeweiligen Anwendung mehrere Optionen für den Überdruckschutz.

Animation des Normalbetriebs anzeigen: Hier klicken
Animation der Sicherheitsabsperrung anzeigen: Hier klicken

Merkmale

  • In Gusseisen und WCC-Stahl lieferbar
  • Große Anzahl an Nennweiten und Endanschlussarten
  • Mit Sicherheitsabsperrungsoption des Typs VSX8
  • Druckeinstellung und Entfernen der Blende erfordern keine Spezialwerkzeuge.
Nennweiten und Endanschlussarten
Gusseisen: 1-1/4, 1-1/2 oder 2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2 oder 2, NPS 2 / DN 50 CL125 FF, NPS 2 / DN 50 CL150 FF, NPS 2 / DN 50 PN 10/16, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40 PN 16 Aufsteckoption
WCC-Stahl: 1-1/4, 1-1/2 oder 2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2 oder 2, NPS 2 / DN 50 CL150 RF, NPS 2/ DN 50 PN 10/16
Maximaler Betriebseingangsdruck
Innere Druckfestigkeit (IS): 5 bar (73 psig)
Differenzdruckfestigkeit (DS): 16 bar (232 psig)
Maximaler Notfall-Eingangsdruck
Innere Druckfestigkeit (IS): 5 bar / 73 psig
Differenzdruckfestigkeit (DS): 20 bar / 290 psig
Ausgangsdruckbereich
9 mbar bis 4,0 bar (0,13 bis 58 psig)
Maximaler Notfall-Ausgangsdruck (Gehäuse)
5,0 bar (73 psig)
Max. Ausgangsdruck zum Vermeiden von Schäden an internen Metallteilen
1,5 bar (21,8 psig) – maximaler Notauslassdruck darf nicht überschritten werden
Zulässige Betriebstemperatur
Gemäß DGRL-Normen: -20 bis 66 °C (-4 bis 151 °F)
Nicht-DGRL: -30 bis 66 °C (-22 bis 151 °F)
Ungefähres Gewicht
Gehäuse mit Gewindeanschluss:
Typ CSB600: 13 kg (29 lb)
Typ CSB604: 14 kg (31 lb)
Gehäuse mit Flanschanschluss: 5,2 kg (11 lb) zu den Gewichtsangaben hinzufügen

Dokumentation und Zeichnungen