Die Fisher DST-G Innengarnitur ist speziell für sauberen oder Schmutzbetrieb konzipiert, bei dem die Flüssigkeit gelöste Gase enthält, die aufgrund einer Druckminderung aus einer Lösung freigesetzt wurden (Ausgasen). Ausgasen verursacht üblicherweise zweierlei Arten von Schäden: Kavitation und Erosion durch den Flüssigkeitsstrom. Um Kavitation vorzubeugen, reduziert die DST-G Innengarnitur, ähnlich wie die DST-Innengarnitur, den Differenzdruck. Erosion wird durch den unteren Käfig dieser Innengarnitur geregelt, durch den der Durchflussstrom in kleinere Ströme mit niedrigerer Energie getrennt wird, die weniger Schaden verursachen. Diese Innengarnitur kann außerdem Partikel bis zu einem Durchmesser von 6,35 mm (1/4 Zoll) passieren lassen.