Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-R122H

Fisher™ Typ R122H Erstregler

Produktbeschreibung

Der Fisher Typ R122H ist ein für zweistufige Flüssiggas-Systeme konzipierter UL-gelisteter Regler. Das Gerät ist als Erstregler für den Einsatz bei häuslichen Anwendungen gedacht, ideal in beengten Montagebereichen. Die Innenteile sind aus Edelstahl gefertigt und mit einer korrosionsbeständigen Beschichtung überzogen, sodass ein empfohlener Austausch erst nach 20 Jahren ansteht. Einlass- und Auslassmessanschlüsse ermöglichen eine erleichterte Durchführung von Systemtests, auch bei Erdtanks. Der gegebene Ausgangsdruck verbleibt bei einer werkseitigen Einstellung von 0,69 bar / 10 psig.

Merkmale

  • Empfohlener Ersatz nach 20 Jahren
  • Einlass- und Auslassmessanschlüsse für einfache Systemüberprüfungen
  • Verbesserte Regulation
  • Einfache Installation
  • Hochwertiger Überdruckschutz
  • Korrosionsbeständig
  • Federgehäuse mit Drainage
  • Haltbarkeit
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
1/4 Zoll x 1/2 Zoll NPT-Gewinde
Maximal zulässiger Einlassdruck
17,2 bar / 250 psig
Ausgangseinstellung
0,69 bar / 10 psig nicht einstellbar
Kapazität
1.100.000 Btu
Entlüftungsanschlussgröße
3/8 NPT geschirmt
Zulässige Betriebstemperaturen
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)
Ungefähres Gewicht
544 g / 1,2 lbs

Dokumentation und Zeichnungen