Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Y696

Fisher™ Dampfrückgewinnungsregler vom Typ Y696

Produktbeschreibung

Typ Y696 ist ein direkt betriebener Dampfrückgewinnungsregler mit interner Registrierung, der keine nachgeschaltete Steuerzeile erfordert. Dieser Regler wird zur Erfassung von steigendem Behälterdruck und zum Ablassen von übermäßigem internem Behälterdruck in ein geeignetes Dampfentsorgungs- oder Dampfrückführungssystem verwendet.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Click Here

Merkmale

  • Einfache Inbetriebnahme und Wartung
  • Präzise Steuerung
  • Robuste Bauweise
  • Einfache Bedienung
  • Unterschiedliche Werkstoffe
Baugrößen
NPS 1-1/2 und 2 / DN 40 oder 50
Materialien und Endanschlüsse
Gusseisen: NPT
Stahl oder Edelstahl: NPT, SWE, CL150 RF, CL300 oder PN 16/25/40
Hastelloy C: CL150 RF
Maximaler Eingangsdruck
1,0 bar (15 psig)
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperaturen
NBR: -29° bis 82 °C (-20° bis 180 °F)
FKM: 4° bis 149 °C (40° bis 300 °F)
FFKM: 18° bis 149 °C (-0° bis 300 °F)
EPDM: -29° bis 135 °C (-20° bis 275 °F)
Ungefähres Gewicht
Gusseisen: 20 kg/45 lb
Stahl und Edelstahl: 26 kg/57 lb
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen