Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS F401 Heavy Duty Portable Ultrasonic Flow Meter

Flexim FLUXUS F401 tragbares Schwerlast-Ultraschall-Durchflussmessgerät für Wasser

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS F401 ist das ideale Durchflussmessgerät für langfristige Messkampagnen direkt vor Ort. Diese Hochleistungs-Durchflussmessgeräte können ohne Prozessunterbrechung installiert werden, und die Installation kann innerhalb weniger Minuten abgeschlossen werden. Danach liefert das Gerät genaue und in hohem Maße reproduzierbare Messungen, die nicht von Drift beeinflusst werden. Aufgrund seiner hervorragenden Leistung bei geringem Durchfluss (bis zu 0,03 ft/s) ist das FLUXUS F401 bestens als Trinkwasser-Durchflussmessgerät geeignet, bei dem niedrige Durchflussgeschwindigkeiten üblich sind. Der starke Signalausgang und die Rauschunterdrückungstechnologie ermöglichen den Einsatz in sehr großen Rohren und anspruchsvollen Materialien wie altem und rostigem Stahl, schlecht gefertigtem glasfaserverstärktem Kunststoff oder sogar Panzerbetonrohren.

Betriebstemperatur
Messumformer: 14 °F bis 120 °F
Temperaturbereich
Rohrwand: -40 °F bis 210 °F
Zertifizierungen/Zulassungen
Zertifizierungen/Zulassungen: NEMA 6/IP67 (Messumformer)
NEMA 6P/IP68 (Messumwandler)
Ausgang
1 x Strom, 1 x binär
Kommunikationsprotokoll
RS232/USB (mit Adapter)
Rohrnennweite
1,6 bis 120 in.
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 bis 82 ft/s
Genauigkeit
±2,0 % des Messwerts ±0,03 ft/s
Reproduzierbarkeit
0,25 % des Messwerts ±0,03 ft/s
Medium
Wasser mit <6 % Gas- oder Feststoffanteil nach Volumen

Merkmale

  • Äußerst robuste Konstruktion
  • Ideal für lang andauernde Messkampagnen
  • Kabelummantelung aus Metall
  • Permanentkoppelpads
  • Messwandler gemäß IP68

Dokumentation und Zeichnungen