Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11156338

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M5VI Instrument Gauge Valve M5VIS-44L

Produktbeschreibung

Multi Port Gauge valve Integral seat Globe pattern and screwed connetion

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT Long Body
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Merkmale

  • Oberteil in echter 4-Schrauben-Ausführung bietet leichten Zugang zur Packungsstopfbuchse. Spindelgewinde sind vollständig vom Prozess getrennt.
  • Spindelfaltenbalg und Deckel schützen gegen atmosphärische Verunreinigungen, verlängern die Ventillebensdauer und unterstützen die Spindelschmierung, wodurch Kaltverschweißen reduziert wird.
  • Kompakte Ausführung minimiert den Platzbedarf. Geringeres Ventilgewicht bietet höhere Anschlussfestigkeit und reduziert induzierte Biegemomente.
  • Multiport-Austritt bedeutet weniger Armaturen, weniger Leckagestellen und geringere Installationskosten.
  • Standardmäßiger Bügelaufsatz aus CF8M-Feinguss ist korrosionsbeständig und verlängert die Ventillebensdauer.
  • Ausführung des Bügelaufsatzes aus einem Stück eliminiert Spindeleinfassung.
  • Weitestgehend kompatibler Graphit- oder PTFE-Flanschdichtungsring minimiert den Verschleiß der Oberteil-Gehäuse-Dichtung.
  • Spindelausführung mit frei drehbarer Kugel (M5K, M5YK) oder nicht-drehendem Kegel (M5AK) bietet blasendichte Ventilabsperrung ohne „Festfressen“ des Metallsitzes und niedriges Sitzdrehmoment.
  • Integrierte harte Rückdichtung (M5K, M5YK) schützt gegen Ausblasen der Spindel und sorgt für eine alternative Abdichtung, um die Packungslebensdauer zu erhöhen.
  • Optionale auswechselbare Weichsitzausführung (M5K, M5AK) bietet blasendichten Sitz mit vollständig durchstoßbarem, bidirektionalem Durchfluss.

Dokumentation und Zeichnungen