Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P000940

Keystone Figur 627

Produktbeschreibung

Der F627PQ ist eine exzentrische, weichdichtende Absperrklappe mit Doppelflansch. Dieses Produkt ist nur in den Regionen Asien, Europa und Pazifik erhältlich.

Merkmale

  • Kann für E/A- und Modulationsanwendungen verwendet werden.
  • Die Außenabmessungen entsprechen ISO 5752, AS 4795 und EN558-1 Serie 13 für Absperrklappen mit Doppelflansch.
  • Die Rückdichtung aus Epoxid sorgt dafür, dass keine Korrosion auftritt.
  • Durch die Schwalbenschwanz-Konstruktion der Sitzverriegelung werden keine Sitzhaltevorrichtungen benötigt, die sich lösen und korrodieren können.
  • Je nach Größe und Beschädigung kann der Sitz vor Ort und in bestimmten Fällen auch von außen ohne Demontage von der Hauptleitung repariert werden.
  • Alle Eisenteile weisen eine Dickschicht-Epoxidharzbeschichtung auf, um Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
  • Das Gehäuse verfügt über Hebeösen und Befestigungspunkte für einen einfachen Transport.
  • Beidseitig anströmbare Ausführung
  • Die Deckplatten entsprechen ISO 5211 für die Montage von Stellgliedern.
  • Scheibe und Welle sind über Bolzen verbunden, um mögliche Leckagen zu vermieden.
  • Gehäuse- und Scheibenkonstruktion sind aus Sphäroguss gefertigt, um eine höhere Festigkeit und ein geringeres Gewicht zu erzielen.

Dokumentation und Zeichnungen