Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.

Micro Motion 3700 Steuereinheit und Auswerteelektronik, externe Feldgeräteausführung

Die Serie 3000 mit kombinierten Coriolis Auswerteelektronik-Funktionen und SPS-Fähigkeiten wurde für branchenbezogene Lösungen hergestellt, einschließlich Lösungen für Netto-Öl-Rechner, erweiterte Dichte, eichamtlichen Verkehr und die Kraftstofflagerung im Marinebereich.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-23 von 117 Produktergebnissen
H025S
3700
H100F
3700
H300F
3700
T100T
3700
H025F
3700
CMFS150M
3700
T025F
3700
T075F
3700
T075T
3700
T100F
3700
CMF010P
3700
R050S
3700
R200S
3700
F200S
3700
CMF025H
3700
F100S
3700
R025S
3700
R300S
3700
F300H
3700
CMF025M
3700
CMF050L
3700
F025A
3700
CMF050M
3700
1
1 2 3 4 5 6
Ausgangsvariablen
  • Masse- und Volumendurchfluss
  • Netto-Produktgehalt/Durchfluss
  • Temperatur
  • Dichte
  • Konzentration
Lokales Display
Mehrzeilige LCD-Anzeige
  • LCD hintergrundbeleuchtet, 128 × 128 Pixel, Bitmap
  • Kontrast einstellbar
  • Reflexionsfreies, chemikalienresistentes Acrylglas
  • Große Tasten mit spürbarem Druckpunkt
  • Über Software definierte Funktionstasten
Spannungsversorgung
Wechselstromoption:
  • 85 bis 265 VAC
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Entspricht der europäischen Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß EN 61010-1 und Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2 Gleichstromoption:
  • 18 bis 30 VDC
  • 18 W
  • normal, 25 W max.
    Eingangs-/Ausgangssignale
    • Zwei aktive 4–20 mA
    • Drei Binärausgänge
    • Ein 2-adriger Frequenzausgang
    • Ein 2-adriger Frequenzeingang
    • Zwei momentane Binäreingänge
    HART/WirelessHART
    Bell 202-Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
    Montageoptionen
    Externe Feldgeräteausführung
    Anwendungsarten
    • Batchsteuerung
    • Eichgenauer Verkehr
    • Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
    • Systemverifizierung
    Ex-Zulassungen
    • UL
    • CSA
    • ATEX
    • NEPSI

    Merkmale

    • Mit den Auswerteelektronik-Funktionen und SPS-Fähigkeiten können Arbeits-, Wartungs- und Betriebskosten Ihrer Anlage gesenkt werden.
    • Erhöhte Effizienz, beschleunigter Durchsatz und verbesserte Produktqualität.
    • Volle Konfigurationsfähigkeiten machen zusätzliche Hilfsmittel überflüssig.
    • Großes, programmierbares Bedieninterface für eine verbesserte Interaktion und problemlose Einrichtung, Steuerung und Betrieb durch deskriptive Alarme.
    • Durch die Beschleunigung des Ansprechverhaltens und durch multivariable Messungen mit der MVD-Technologie kann die Verfügbarkeit und Prozesskonsistenz maximiert werden.

    Dokumentation und Zeichnungen

    Teile und Zubehör

    Search
    1-10 von 11 Ergebnissen für Teile & Zubehör
    :
    Vergleichen
    Vergleichen
    Vergleichen
    Vergleichen
    Vergleichen
    Vergleichen
    Micro Motion™ Modell 700 Core Processor mit Standard-Funktionalität Baugruppe
    Gerätetyp
    Ersatzteile
    Kompatibilität
    Familie
    Durchfluss –Coriolis
    verfügbarkeit
    Gerätetyp
    Kompatibilität
    Familie
    Ersatzteile
    Durchfluss –Coriolis
    Micro Motion™ Modell 800 Core Prozessor mit erweiterter Funktionalität Baugruppe
    Gerätetyp
    Ersatzteile
    Kompatibilität
    Familie
    Durchfluss –Coriolis
    verfügbarkeit
    Gerätetyp
    Kompatibilität
    Familie
    Ersatzteile
    Durchfluss –Coriolis