Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-3D39491G Hagan Power Positioner

Hagan Power Positioner 4x5 in Druckausführung

Produktbeschreibung

Rosemount Analytical Power Positioner werden in Zylindergrößen von 2,5 bis 8 Zoll im Durchmesser mit Hüben von 5 bis 14 Zoll hergestellt. Sie sind in Druck- und Drehmomentausführungen für die Wand-, Schwenk- oder Bodenmontage sowie mit Zubehör wie Endschaltern, Stellungsrückmeldern, beheizten Gehäusen, Luftausfallsperre und gekennzeichneten Nocken erhältlich, die eine Ausgangsbewegung in Abhängigkeit vom Eingangssignal bereitstellen.

Genauigkeit
±1 % des Bereichsendwerts
Umgebungstemperatur
–17,8 bis +77 °C (0 bis 170 °F)

Merkmale

  • Schwenkbarer Einbau
  • Staubabdeckung und interne Heizung
  • Endschalter und Stellungsrückmelder
  • Druckluftzufuhr
  • Internes Lufteinschlusssystem
  • Genauigkeit
  • Zuverlässigkeit
  • Robuste Rahmenausführung vereinfacht die Wartung
  • Effiziente(s) Drehmoment und Leistung zu effizienten Kosten
  • Hohe interne Verstärkung ermöglicht schnelles Ansprechen auf kleine Veränderungen des Eingangssignals

Dokumentation und Zeichnungen