Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-44-2900

TESCOM™ Gas-Gegendruckregler der Serie 44-2900

Produktbeschreibung

Regler der Serie 44-2900 sind kompakte, extrem feinfühlig einstellbare Gegendruckregler für Industriegase mit Durchflüssen bis 566 SLPM / 20 SCFM. Die vorgeformte Edelstahlmembran sorgt für hohe Empfindlichkeit und Wiederholgenauigkeit; ganzmetallische Membranabdichtung minimiert das Leckagerisiko. Ideal für den Einsatz in F & E-Labors, Prozesssystemen und Pilotanlagen.

Regeldruckbereiche
0-0,83, 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar
0-12, 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316
Sitzhalter: PEEK
O-Ring: Viton®, Kalrez®
Membran, Feder: Edelstahl 316
Sonstige Teile: Edelstahl 316
Betriebstemperatur
-26 °C bis 60 °C / -15 °F bis 140 °F
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflusskoeffizient
Kv = 0,30
Ansteuerung
Feder
Gewicht
1,4 kg / 3 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Die Membran aus Edelstahl 316 bietet eine ganzmetallische Abdichtung und hohe Genauigkeit
  • Großes Sensor/Ventilsitz-Verhältnis bietet geringe Hysterese zwischen Öffnen und Schließen und hervorragende Wiederholgenauigkeit
  • Blasendichtes Schließen bei allen eingestellten Drücken
  • Durchflusskoeffizient Kv = 0,3
  • Schalttafelmontage standardmäßig
  • Geeignet für nicht korrosive und korrosive Gase

Dokumentation und Zeichnungen