Sportseefahrt

Sportseefahrt

Die AVENTICS Schiffstechnologie von Emerson sorgt für einen intuitiven, sicheren und zuverlässigen Sportbootbetrieb.

Schiffssteuerungen, die Vergnügen mit Navigation kombinieren

Freizeit auf dem Wasser ist nur dann ein Luxus, wenn Sie sich auf die Steuerung und Technologie Ihres Schiffes verlassen können. Deshalb setzen Bauer von Yachten und Vergnügungsschiffen schon seit Jahrzehnten auf Emersons AVENTICS. Unsere vereinfachten, modernen Bedienelemente, 3D-Joystick und leicht anschließbaren Systeme zusammen mit unserem konkurrenzlosen Service machen uns zum idealen Partner für Erstausrüster und Schiffbauer. Und da unsere Systeme hochgradig konfigurierbar sind, können wir auch einzigartige Anforderungen jeder kundenspezifischen Anpassung erfüllen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Schiffssteuerungen, die Vergnügen mit Navigation kombinieren

Marex Schiffssteuerungssysteme

Marex OS

Das Marex OS arbeitet mit vielen Antriebsverfahren, einschließlich Wendegetriebesystemen, und sogar modernsten Antriebskonzepten, wie z. B. Hybridsystemen. Die Architektur des Systems kann auf die meisten Kundenspezifikationen angepasst werden. Mit einem selbstüberwachenden CAN-Bus-Antrieb pro Strang und einer internen Software-SPS ist die Schiffssteuerung zuverlässig und anpassungsfähig. Die Vormontage vereinfacht die Installation.

Marex OS CPP

Das Marex OS CPP ist ein kostengünstiges Fernsteuerungssystem mit modularer Architektur, die sich flexibel und leicht an das Antriebssystem großer Yachten und vieler Handelsschiffsarten anpassen lässt. Das System bietet Einhebelbetrieb für Drehzahl und Steigung. Differenzierte Kurven ermöglichen die optimale Anpassung an den Fahrmodus und einen ökonomischen und sicheren Schiffsbetrieb. Und mit innovativen Softwaremodulen lässt es sich sogar in kleine, nicht klassifizierte Systeme integrieren.

Marex 3D - Joystick-System

Das Marex 3D Joystick-System ermöglicht einfaches, reaktionsschnelles Manövrieren von Schiffen. Auf der Basis eines Marex Fernsteuerungssystems kann es auf maximal sechs Joysticks erweitert werden und außergewöhnliche Steuerung auf engem Raum liefern. Mit modernstem ergonomischen Design und der Anschlussfähigkeit an alle Arten von Motoren, Getrieben und Strahlruder bildet das Marex 3D eine hochentwickelte Komponente moderner Schiffsmotorsteuerung. Das Marex 3D ist jetzt mit optionaler dynamischer Positionierung lieferbar.

Marex ECS

Das Marex ECS bietet außergewöhnlich schlankes Design, vereinfachte Benutzererfahrung, Sicherheit und effiziente Funktionalität. CAN-Bus-Technik steuert Anwendungen mit Einzel- oder Doppeldieselmotor mit bis zu vier Steuerstationen. Die Steuerfunktionen mit intuitiven Tastatursymbolen sind für den langfristigen Motor- und Getriebeschutz konzipiert. Das integrierte WLAN ermöglicht Einstellungen über mobile Geräte und Computer. 

Marex AMC

Das Marex AMC liefert umfangreiche Datenrückmeldung zu den kritischen Funktionen Ihres Schiffes. Über eine bedienerfreundliche Schnittstelle überwacht das System Sicherheits-, Alarm-, Überwachungs- und Automatisierungssysteme. Zudem kann die Systemarchitektur auf außergewöhnliche Spezifikationen angepasst werden. Das System bietet strukturierte, übersichtlich angeordnete Informationen und Daten zu Geschwindigkeit, Öldruck und Pumpensteuerung. Die Daten werden über einen CAN-Bus übertragen und können an mehreren Standorten angezeigt werden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.