Durchflussmessung in primären Schlammleitungen

Eliminierung des Ausfalls von Messgeräten und Reduzierung von Ausfallzeiten für Wartung und Reinigung

Aerial view of modern industrial sewage treatment plant

Proaktive Wartungspläne unter Verwendung erweiterter Diagnosemöglichkeiten

Primäre Schlammanwendungen in Abwasseraufbereitungsanlagen können Substanzen enthalten, die die Elektroden beschichten, wodurch das magnetisch-induktive Durchflussmessgerät ausfällt. In diesem Fall muss der Prozess muss abgeschaltet, das Rohr ausgebaut, gereinigt und wieder in die Leitung eingesetzt werden, was zu erheblichen Ausfallzeiten und zusätzlichen Wartungskosten führt. Durch die Möglichkeit, eine Beschichtung der Elektroden zu diagnostizieren, kann ein Alarm ausgelöst werden, der eine frühzeitige Warnung vor einem bevorstehenden Ausfall liefert. Eine frühzeitige Warnung vor einem bevorstehenden Ausfall ermöglicht die Planung von Wartung und Service des magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräts, bevor ein Ausfall auftritt, wodurch Ausfallzeiten und Wartungsprobleme reduziert werden.