Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AMS-P-Trex Device Communicator

AMS Trex Device Communicator

Produktbeschreibung

Verbesserte Zuverlässigkeit mit dem AMS Trex Device Communicator. Verbessern Sie mit Ihrem Trex Gerät die Produktivität vor Ort. Lösen Sie komplexe Geräteprobleme ohne Verwendung weiterer Spezialwerkzeuge. Der Trex Communicator wurde für Anwendungen unter rauesten Bedingungen in und um Produktionsstätten konzipiert und als sicher eingestuft, so dass Sie ihn jederzeit und überall mit sich führen können. Vertrauen Sie auf Trex, um Ergebnisse zu liefern und die Zuverlässigkeit Ihrer Feldanlagen zu gewährleisten.

Produkte

Search
1-10 von 14 Produktergebnissen
Gewicht
ca. 1330 g (2,9 lb)
Mikroprozessor
800 MHZ ARM Cortex A8/NXP
Interner Flashspeicher
2 GB NAND und 32 GB erweiterter Flash-Speicher
RAM
512 MB DDR3 SDRAM
Anzeige
Resistiver 5,7-Zoll-VGA-Touchscreen (14,5 cm)
Batterielaufzeit
Mehr als 8 Stunden bei normalem Gebrauch
Betriebstemperatur
-20 bis 55 °C (-4 bis 122 °F)
Gehäuseschutzart
IP54
Stöße
Falltest aus 1 Meter Höhe auf Beton bestanden.

Merkmale

  • Machen Sie Spezialwerkzeuge überflüssig - mithilfe der Messkreisversorgungsfunktion.
  • Mit fortschrittlichen Diagnosefunktionen können Feldgeräteprobleme schnell gelöst werden.
  • Inline-Konfiguration und -Test von Ventilen.
  • Die moderne, intuitive Schnittstelle verbessert die Effizienz
  • Eigensicher, so dass Sie ihn überall mit sich führen können.
  • Synchronisieren Sie Felddaten automatisch mit dem AMS Device Manager

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 of 23 results for Parts & Accessories
: