Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-062

ASCO™ Absperrventile der Baureihe 062 mit Kipphebelmechanismus

Produktbeschreibung

Die ASCO Absperrventile der Baureihe 062 mit Kipphebelmechanismus sind für den Einsatz mit neutralen oder äußerst aggressiven Flüssigkeiten in klinischen Diagnose- und Laborgeräten konzipiert. Die Isoliermembran verhindert die Wärmeübertragung, und der spezielle Kipphebelmechanismus verfügt über leicht zu spülende und kleinvolumige innere Hohlräume. Mit einer Größe von 16 mm und sowohl 2-Wege- als auch 3-Wege-Funktionen sind die Ventile mit den meisten anderen 16-mm-Absperrventilen auf dem Markt austauschbar. Typische Anwendungen sind In-vitro-Diagnostik, Hämatologie, DNA-Sequenzierung und industrielle Flüssigkeitsanalysatoren.

Ventilbetätigung
Magnetventil
Gehäusewerkstoff
PPS
Medien
Flüssigkeiten oder Gase
Anschlussart
Grundplattenmontage und Steckanschluss
Funktion
2-Wege normal geschlossen, 3-Wege universell
Durchfluss
Kv 0,03 m³/h
Nennweite
1,6 mm (0,063 Zoll)
Spannung
12 VDC; 24 VDC
Betriebsdruck
Vakuum bis 2,0 bar (29 psi)
Leistungsaufnahme
4,0 W
Einschaltdauer
100 %

Merkmale

  • Kompakte Ventilinsel-Bauweise spart Platz und reduziert die Montagezeit
  • Einfach zu spülender, kleinvolumiger interner Hohlraum sorgt für weniger Kreuzkontamination und verringert den Reagenzienverbrauch
  • Zuverlässig lange Lebensdauer: 10 Millionen Zyklen
  • Flexible Bauweise mit Ventilinsel- und Steckanschlussausführungen erleichtert die Installation
  • Lieferbar mit inerten Werkstoffen zur Kontrolle aggressiver Medien
  • Das Magnetventil erfüllt alle relevanten CE-Richtlinien und ist RoHS-konform.

Dokumentation und Zeichnungen