Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-Ultra High Purity

TESCOM™ Hochreine Regler

Produktbeschreibung

Flaschenstationen in Kompaktausführung für ultrahochreine Anwendungen sind VCR-kompatible zentrale Gasversorgungseinheiten für die Druckregelung von hochreinen Analysegasen in Laboreinrichtungen. Je nach Bedarf können diese Einheiten auf eine Ersatzflasche umschalten, um eine ununterbrochene Gasversorgung zu gewährleisten. Kontaktmanometer ermöglichen in Kombination mit einer Anzeige die Überwachung leerer Gasflaschen. Ideal für den Anschluss an die zentrale Gasversorgung und die Verteilung von Gasen in Laboranwendungen geeignet.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 69,0 oder 240 bar (1 000 oder 3 480 psig)
Ausgangsdruckbereiche: 10,0 u. 17,0 bar (145, 247 psig)
Werkstoffe
Gehäuse: Edelstahl 1.4404
Regler Ventilsitz: PCTFE
Ventilsitz: Keramik auf Edelstahl
Sonstige Teile: Edelstahl 316
Betriebstemperatur
-40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F)
Durchflussrate
<9 Nm3/h bei Cv = 0,06 Innengarnitur
Leckagerate
1 x 10-8 mbar l/s He
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • VCR®-Technik für hochreine Anwendungen
  • Automatische Umschaltung gewährleistet kontinuierliche Gasversorgung
  • Integriertes Spül- und Absperrventil ermöglicht schnelle Spülverfahren
  • Optionale Hastelloy®-Innengarnitur und zwangsverschließendes Ventil (Positive Seal) für den Einsatz mit korrosiven Medien
  • Praxiserprobte Reglerausführung der TESCOM Serie 64

Dokumentation und Zeichnungen