Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-hp-hydraulic-fittings

Roxar System für hydraulische Hochdruck-Zugangsfittings

Produktbeschreibung

Das Roxar hydraulische Zugangsfittingsystem bietet optimale Sicherheit bei der Installation von Sonden und Coupons sowie beim Entfernen unter vollem Betriebsdruck mithilfe des Roxar hydraulischen Demontagewerkzeugs. Für die Umrüstung mechanischer Fittings auf das hydraulische System sind Adapter erhältlich. Das System verfügt über keine externen Teile und bietet höchste Flexibilität bei der Positionierung und sicheren Installation von Sonden.

Druckstufe
420 bar (6 000 psi) DGRL oder 690 bar (10 000 psi) DGRL
Max. Temperatur
204 °C/400°F
Materialien
Siehe Datenblatt
Verbindungen
Siehe Datenblatt

Merkmale

  • Bietet bei Verwendung mit dem Roxar hydraulischen Demontagewerkzeug maximale Betriebssicherheit (keine externen beweglichen Teile)
  • Zur Verwendung mit dem Roxar hydraulischen Demontagewerkzeug, bietet die kürzesten Betriebsabstandsanforderungen und hohe Flexibilität bei der Positionierung von Sonden
  • Ausführung ohne Gewinde zwischen Stecker und Fitting vermeidet durch Festfressen verursachte Probleme
  • Option zur Umrüstung eines mechanischen Systems auf hydraulische Fittings unter Verwendung hydraulischer Adapter erhöht die Sicherheit
  • System umfasst hohle/massive Stecker, Zugangsfittings, zertifizierte Werkstoffe und Druckstufen sowie eine Reihe von Abdeckungen.

Dokumentation und Zeichnungen