Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Roxar-P-mechanical-retrieval

Roxar mechanische Demontagewerkzeuge und Serviceventile

Produktbeschreibung

Das Roxar mechanische Demontagewerkzeug ist ein hochwertiges Werkzeug für die Demontage und Montage von Sonden und Coupons aus/in 2”-Hochdruck-Zugangsfittings gemäß Industriestandard. Das Werkzeug ist mit mechanischen 2”-Zugangssystemen der meisten Anbieter kompatibel. Doppelte Absperr- und Entlüftungsventile für Servicezwecke tragen zusätzlich zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei. Das Ergebnis ist eine effektive, sichere und effiziente Demontage.

Druckstufe
420 bar (6 000 psi) DGRL
Max. Temperatur
204 °C/400°F
Länge des Serviceventils
168 mm für Einzelventil; 276 mm für Doppelventil
Länge
Siehe Datenblatt

Merkmale

  • Qualitativ hochwertiges Werkzeug
  • Mit mechanischen Zugangssystemen der meisten Anbieter von Korrosionsüberwachungssystemen kompatibel.

Dokumentation und Zeichnungen