Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Roxar-P-erosion-probes

Entfernbare Roxar™ Sanderosionssonden

Produktbeschreibung

Entfernbare Roxar Sanderosionssonden erkennen Sandpartikel und durch auf die Probenoberfläche auftreffenden Sand verursachte erosive Effekte. Mehrere Elemente sorgen für einen breiteren Erfassungsbereich des Rohrdurchmessers, um eine zuverlässige Erkennung zu ermöglichen. Die schnelle Reaktion der Sandsonden ermöglicht die Erkennung eines Zwischenfalls bei der Sandproduktion, von Korrekturmaßnahmen und der Verifizierung, bevor der Zwischenfall durch andere Messtechnologien identifiziert werden kann. Die Sonden können mit dem Roxar SAM Akustik-Messumformer und den Permasense-Systemen kombiniert werden, um die umfassendste Sandmanagement-Lösung mit schneller Ansprechzeit zu bieten, die auf dem Markt verfügbar ist.

Druckstufe
Standard: 420 bar (6 000 psi) Optional: 690 bar (10 000 psi)
Anzahl der Sondenelemente
Maximal 4 je nach Rohrnennweite und Strömungsgeschwindigkeit. Kombinierte Korrosions- und Sand-/Erosionssonden sind ebenfalls erhältlich
Max. Temperatur
145°C/293°F
Werkstoff des Sondenelements
Standardwerkstoff ist Monel oder Duplex
Werkstoff des Sondengehäuses
Edelstahl und Duplex als Standardwerkstoff
Anschlusskabel
6-poliger Amphenol (Stecker)

Merkmale

  • Hohe Empfindlichkeit und schnelles Ansprechverhalten bei Verwendung mit Roxar SandLog Instrumenten ermöglichen schnellere Erkennung von Sandbildung
  • Mehrere Elemente sorgen für einen maximalen Erfassungsbereich des Rohrdurchmessers, um eine zuverlässige Erkennung von Sand zu ermöglichen
  • Korrosionsbeständige Elemente unterscheiden Sanderosion von Korrosion
  • Zahlreiche Formen und Ausführungen ermöglichen den Einsatz in diversen Überwachungsanwendungen
  • Kompatibel mit Zugangssystemen der meisten Anbieter; kann in den meisten bestehenden Messstellen für 2”-Sonden installiert werden
  • Die Roxar Sanderosionssonden werden nicht von mechanischem, elektromechanischem oder strominduzierten Rauschen beeinflusst.

Dokumentation und Zeichnungen