Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-P-Figure PCS17

Clarkson Figur PCS17 Perimeter-Absperrschieber

Produktbeschreibung

Leckagefreier Plattenschieber für beidseitig leckagefreien Abschluss. Die neue Generation der Absperrschieber mit Perimeter-Sitz in Einbauausführung, die eine leckagefreie Absperrung in beiden Durchflussrichtungen ermöglicht, setzt den neuen Maßstab für Innovation und Leistungsmerkmale

Merkmale

  • Einzigartige Kartuschensitzkonstruktion der nächsten Generation mit eingelassenem Perimeter garantiert Leckagefreiheit und eine schnelle und kosteneffektive Wartung, wodurch geringere Betriebskosten entstehen.
  • Die überarbeitete Sitzgeometrie und ein neues Präzisionsformverfahren gewährleisten Wasserdichtheit bei niedrigen oder hohen Drücken.
  • Der Sitzring ist in einer Vielzahl von Werkstoffen, einschließlich EPDM, Viton (FKM) und Nitril (NBR).
  • Der Sitzring kann in der Armatur ausgetauscht werden.
  • Fest vergossenes, einteiliges Gehäuse aus 316-Edelstahl oder gegossenem WCB-C-Stahl. Entwickelt und qualifiziert durch Finite-Elemente-Analyse für optimale Leistung und Verlässlichkeit.
  • Das Vier-Säulen-Joch-Design vereinfacht die Packungsanpassungen und ist effizienter beim Sitzringreparatur/-austausch. Die Antriebsnachrüstung geht dadurch ebenfalls schnell und einfach.
  • Industriestandards entsprechend, einschließlich MSS SP-81 Baulänge und Ausführung mit voller Öffnung für Liste 40.
Endanschluss
Flanschlos, Flanschauge
Werkstoff
C-Stahl und Edelstahl 316
Betriebstemperatur
Weniger als 204 °C (400 °F)
Prozessanschlussart
Flanschausführung
Sitz-/Dichtungstyp
Messer
Absperrklasse
Leckagefrei
Ventiltyp
Konventioneller Plattenschieber
Medien
Wasser, Sonstige, Flüssigkeiten, Flüssigkeit, Aggressive Flüssigkeiten/Gase
Spindel
Einstellbare Packung

Dokumentation und Zeichnungen