Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3408 Level Transmitter-Non-Contacting Radar

Rosemount™ 3408 Füllstandsmessumformer – berührungsloses Radar

Produktbeschreibung

Der berührungslose Rosemount 3408 Radar-Füllstandsmessumformer ist ein vielseitiges FMCW-Radar, das sich für Füllstandsmessungen und Überfüllsicherungen in zahlreichen Branchen, einschließlich der chemischen Industrie, eignet. Intelligente Funktionen sparen Zeit und maximieren die Effizienz für einen störungsfreien Betrieb und vereinfachen die Inbetriebnahme, den Betrieb und das Testen. Intelligente Diagnosefunktionen helfen Ihnen bei der proaktiven Planung der Wartung, wobei die optionale Bluetooth®-Verbindung eine bequeme Konfiguration und Wartung ermöglicht. Von der Messwarte aus kann jederzeit eine manuelle oder automatische Überprüfung in geplanten Intervallen und ohne Prozessunterbrechungen durchgeführt werden. Führen Sie Abnahmeprüfungen mit Onboard-Funktionalität aus der Ferne oder vor Ort durch. NAMUR-typgeprüft und von einer Drittpartei gemäß IEC61508 für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen zertifiziert.

Genauigkeit
Standard: ± 2 mm (± 0,08 in.)
Ultragenauigkeit: ± 1 mm (± 0,04 in.)
Messbereich
30 m (98 ft.), 15 m (49 ft.) für gemäß IEC 61508 zertifizierte Version
Betriebsdruck
-1 bis 25 bar (-15 bis 363 psig)
Betriebstemperatur
-60 bis 200 °C (-76 bis 392 °F)
Spannungsversorgung
12 bis 35 VDC (30 VDC bei eigensicheren Installationen)
Kommunikationsprotokoll
4−20 mA-HART®
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX/UKEX, IECEx, USA, kanadisch, siehe vollständige technische Daten mit einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Sicherheit
Gemäß IEC 61508 zertifiziert für SIL2, Überfüllsicherung nach WHG/TÜV
Antennentyp
Öffnung der Prozessleitung, Linsenantenne, ATAP-Linsenantenne

Merkmale

  • Linsenantenne für sehr kleine Prozessanschlüsse (3/4 in.) und mit optionaler Montagehalterung erhältlich
  • Alle mediumberührten PTFE-Teile sind für den Einsatz in rauen Bedingungen, z. B. korrosiven Medien, geeignet
  • Bequeme Konfiguration und Wartung mittels optionaler Bluetooth-Technologie
  • Planen automatischer Integritätstests und Erstellen von Berichten mit intelligenter Systemverifizierung
  • Zurückdrehen der Zeit zur Fehlerbehebung oder zum Erhalt von Prozesseinblicken mit integrierter Daten-Historie
  • Kontinuierliche Überwachung des Messzustands mit den intelligenten Diagnosefunktionen für vorbeugende Wartung und reduzierte Ausfallzeiten
  • Sichere und einfache Abnahmeprüfungen von der Leitwarte aus, ohne Ändern des tatsächlichen Füllstands

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 of 11 results for Parts & Accessories
: