Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821001002

AVENTICS™ Zweidruckventil (UND) 0821001002

51,17 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart
Sitzventil
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Logikfunktion
UND
Anschlussart
Rohranschluss
Druckluftanschluss Eingang
G 1/4
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/4
Nenndurchfluss Qn
800 l/min
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Gewicht
0.1 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Gewindebuchse
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen