Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5633011320

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 563 5633011320

320,45 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

V563-3/2NC-SR-110AC

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
1350 l/min
Schaltprinzip
3/2
Ausführung
NO/NC
Betriebsdruck min.
3.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung AC bei 60 Hz
110 V
Spannungstoleranz AC 60 Hz
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
Form B Industrie
Vorsteuerung
extern, intern
Bauart Ventil
Sitzventil
Anschlussart
Plattenanschluss
Steuerdruck min.
3.5 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Druckluftanschluss Eingang
G 1/4

Merkmale

  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Blockmontage
  • Für hohe Durchflussraten/hohen Arbeitsdruck geeignet
  • Ideal für raue Umgebungsbedingungen
  • Einsatztemperatur bis 120 °C für Versionen mit pneumatischer Betätigung

Dokumentation und Zeichnungen