Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412005362

AVENTICS™ Serie QR1-S-RXS Standard R412005362

11,04 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-RXS-DA06

Verschraubungstyp
X-Steckverbinder
Typ Druckluftanschluss
Steckanschluss
Anschluss G
Ø 6
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Anschluss D
Ø 6
Typ
QR1-S-RXS
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.0119 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering
Polyamid
Werkstoff Lösering-Aufnahme
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Qn = 60 l/Min ... 875 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen