Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-GMX-20MA

Branson GMX-20MA Ultraschall-Punktschweißmaschine

Produktbeschreibung

Das GMX-20MA von Branson ist ein neu entwickeltes Ultraschall-Punktschweißsystem mit robuster mechanischer Konstruktion und präziser Schweißprozessüberwachung. Das GMX-20MA gewährleistet eine hohe Schweißqualität und -konsistenz, die überlegene Leistung, die unseren Kunden die Branson Ultraschall-Metallschweißtechnologie garantiert.

Gesamtabmessungen (nur Antrieb)
425 x 329 x 750 (mm) (L x B x H)
Bruttogewicht
90 kg
Betriebsspannung
220 V (4 kW), 3 Phasen 380 V (5,5 kW)
Druckluftversorgung
Mindestens 0,6 MPa, 87 psi
Maximaler Hubweg
50 mm
Zulässiger Hub
11 ~ 45 mm
Spannungsversorgung Controller
2000Xct

Merkmale

  • Doppelte Linearlager sorgen für einen reibungslosen, präzisen Schweißprozess.
  • Die Ausführung des Knotenlagers balanciert die Sonotrode und den Amboss während des Schweißvorgangs präzise aus. Dies gewährleistet eine effektive Übertragung der Ultraschallenergie für verbesserte Schweißqualität und -konsistenz.
  • Ein präziser Linear-Kodierer sorgt für genaue Höhen- und Abstandskontrolle beim Schweißen und stellt die Schweißgenauigkeit sicher.
  • Erweiterte Schweißmodi machen sie für ein breiteres Spektrum von Schweißanwendungen anwendbar.
  • Die verbesserte Steuerung und Stromversorgung ermöglicht mehrfache Überwachung der Schweißdaten und Qualität in Echtzeit.
  • Der Druckausgleichsmechanismus und die Kraftmessdose ermöglichen eine genaue Schweißkontrolle und Schweißqualität.

Dokumentation und Zeichnungen