Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-4400

Digitaler Fisher™ FIELDVUE™ 4400 Stellungsrückmelder

Produktbeschreibung

Ein digitaler Fisher FIELDVUE 4400 Stellungsrückmelder erfasst die Stellung von Dreh- oder Hubventilen, Entlüftungen, Klappen und anderen Geräten. Er liefert eine präzise kontaktlose Rückmeldung zur Anzeige der Geräteposition mit einer Messspanne in Prozent (%) und außerdem der Endlagen. Der 4400 bietet 4−20 mA-Positionsrückmeldung, ist SIL-2-fähig und verfügt über zwei kontaktlose 1-A-Endschalter in NAMUR-Ausführung