Mann mit Schutzhelm bei der Arbeit in einer automatisierten Fabrik

Maschinensicherheit

Erfüllen Sie Vorschriften und Normen für die Maschinensicherheit ohne Produktivitätseinbußen

Ingenieure bei der Prüfung der Sicherheitsfunktionen ihrer automatisierten Fabrikanwendung.

Unsere Lösungen für die Maschinensicherheit machen Produktionsanlagen sicherer

Die Maschinensicherheit ist eine wesentliche Voraussetzung, um Verletzungen am Arbeitsplatz zu verhindern, die Erfüllung der erforderlichen Sicherheitsnormen kann jedoch schwierig sein. Die Maschinensicherheitsexperten von Emerson helfen Maschinenentwicklern und -herstellern dabei, für die Herausforderungen unserer Zeit pneumatische Produktionslinien zu konzipieren und zu betreiben. Wir verstehen, wie wichtig es ist, wechselnde Maschinensicherheitsstandards einzuhalten und die Anforderungen von Kategorie 3 und 4 zu erfüllen. Unsere kosteneffektiven Lösungen erhöhen die Sicherheit von Mitarbeitern, vereinfachen Sicherheitssysteme, verbessern die Funktionalität von Maschinen und maximieren die Produktivität. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Unsere Lösungen für die Maschinensicherheit machen Produktionsanlagen sicherer

Übersicht über die Maschinensicherheit

Grundlagen der Sicherheit von Maschinen

Das Ziel der Maschinensicherheit ist der Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Personen bei Installation, Betrieb sowie bei der Einrichtung und Wartung von Maschinen.

Die drei wichtigsten Konzepte für die Konstruktion von Maschinen und deren Sicherheitsfunktionen sind anhand der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG definiert:
•    Risikoanalyse vor der Konstruktion
•    Besondere Berücksichtigung des quantitativen Aspekts der Sicherheitsfunktionen zusätzlich zur qualitativen Methode
•    Verwendung von Leistungsstufen

Richtlinien und Normen

Richtlinien für den Maschinenbau sollen einen einheitlichen Sicherheitsstandard für neue weltweit vertriebene und betriebene Maschinen sicherstellen. Auf diese Weise werden Anforderungen an den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei der Konstruktion und beim Bau von Maschinen geregelt.

Harmonisierte Normen geben den Maschinenbetreibern und -herstellern zusätzliche Hilfestellung, da sie die Konformität durch die sogenannte Konformitätsvermutung verstärken. Fast alle Gesetze schreiben eine Risikobeurteilung vor, durch die Gefährdungen analysiert und bewertet werden können und die schließlich risikomindernde Maßnahmen zur Folge hat.

Gefahren und Risiken

Eine umfangreiche Sicherheitsrisikoanalyse bewertet Maschine, Funktion sowie Risiken und Eintrittswahrscheinlichkeit von Verletzungen während der gesamten Lebensdauer einer Maschine. Auf der Basis dieser Analyse können technische Maßnahmen zur Minimierung und Eliminierung von Risiko dabei helfen, Maschinen mit höheren Leistungen zu erzielen. Analysemethoden setzen Leistungs- und Sicherheitsziele, die unter Einhaltung von regulatorischen Rahmenbedingungen auf Konstruktion, Betrieb, Wartung und Entsorgung der Maschinen angewandt werden.

Praktische Beispiele

Emerson bietet zur Unterstützung von Maschinen- und Systemproduzenten persönliche Beratung und maßgeschneiderte Schaltkreiszeichnungen mit Bauteilen aus unserem breit gefächerten Produktportfolio an. Wir helfen Kunden dabei, technische Sicherheitsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Risikominderung zu veranschaulichen. Dazu gehören die definierte Risikobewertung, die erforderliche Leistungsstufe, die definierten Kategorien, die Sicherheitsfunktion, die Produktwerkstoffe, die Umgebungsbedingungen, die redundanten oder externen Schutzmaßnahmen und viele andere Variablen.

SISTEMA Datensatz-Bibliothek

Die Berechnung der Leistungsstufe ist ein wesentlicher Bestandteil der Risikobewertung. Durch die Zusammenarbeit mit Emerson haben Konstrukteure und Maschinenhersteller jederzeit Zugriff auf Sicherheitsparameter-Bibliotheken im SISTEMA Datenbankformat, Zertifikat inklusive.

Wir liefern die Bibliotheken mit laufender Aktualisierung mit den Zuverlässigkeitsdaten von AVENTICS Pneumatikprodukten zur Integration in die SISTEMA Software ab Version 2.0 unter Input, Logic oder Output.
 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. SISTEMA Datensatz-Bibliothek
Ingenieure beim Prüfen von Daten auf einem Tablet

Häufig gestellte Fragen zur Maschinensicherheit

Was ist Maschinensicherheit?
Warum ist Sicherheit in einer Maschine so wichtig?
Was sind Sicherheitsvorkehrungen für pneumatische Systeme?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen zur Maschinensicherheit
Diagramm - Zonenbasierte Sicherheit

Whitepaper-Vorderseite „Zonenbasierte Sicherheit“

Auf Zonen basierender Sicherheitsansatz reduziert die Komplexität der funktionalen Sicherheit von Maschinen.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.