Emersons Asset Performance-Plattform verbindet sich mit unternehmenseigenen Systemen, um automatisierte Arbeitsabläufe zur Erhöhung der Zuverlässigkeit zu komplettieren

Plantweb Optics

Emerson erweitert seine Asset Performance-Plattform Plantweb Optics um neue Konnektivitätsmöglichkeiten, um die Arbeitsabläufe zur Erhöhung der Zuverlässigkeit zu automatisieren, Unternehmen bei einer umfassenden Anlagenzustandsüberwachung zu unterstützen und letztendlich deren Anlagen-Performance zu verbessern. Hochauflösendes Bild


Die Plantweb Optics-Software bietet eine digitale Plattform zur Nutzung der Anlagenzustandsdaten und der im Rahmen der Leistungsanalyse von Anlagen und Ausrüstung ermittelten Daten zur Verbesserung der Anlagen-Performance 

AUSTIN, TEXAS (2. Oktober 2018)
– Emerson gab heute neue Konnektivitätsmöglichkeiten von Plantweb Optics, der Asset Performance-Plattform für das digitale Ökosystem Plantweb™, bekannt, die Unternehmen in ihrer digitalen Transformation zu einem effizienteren, zuverlässigeren Anlagenbetrieb unterstützen. Die neueste Version bietet Konnektivität zu computergestützten Instandhaltungsmanagementsystemen (CMMS), um Maßnahmen erstellen, priorisieren, ausführen und verfolgen zu können. Weitere Neuerungen sind ein nativer Historian für tiefgreifende Analysen und zusätzliche Konnektivität zu Datenquellen im Anlagenbereich.

Effektive Strategien für die vorausschauende Wartung setzen voraus, dass die Produktionsteams effektiv auf die dringendsten Probleme in der Anlage reagieren können. Durch Integration von IBM Maximo und SAP CMMSs wird Plantweb Optics zu einer zentralen Plattform, mit deren Hilfe das Personal Probleme im betrieblichen Ablauf erkennen, gemeinsam an deren Lösung arbeiten sowie die erforderlichen Wartungsmaßnahmen, Ersatzteilbestellungen, Zeitplanung und Ausführung von Arbeitsaufträgen managen kann. Dies ermöglicht einen voll automatisierten Workflow zur Erhöhung der Zuverlässigkeit, angefangen bei der Vorausschau von Problemen bis hin zur Durchführung vorbeugender Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen.

Der native Historian gestattet es Bedienern und für die Zuverlässigkeit verantwortlichen Teams, wartungsrelevante und operative Reaktionen basierend auf dem Anlagenverhalten in der Vergangenheit zu validieren und das zukünftige Verhalten von Anlagen zu prognostizieren. Durch die Verbindung automatisierter Arbeitsabläufe mit dem CMMS wird das Personal in die Lage versetzt, effizienter auf Probleme, die die Anlagenzuverlässigkeit beeinträchtigen, zu reagieren und dafür zu sorgen, dass diese behoben werden. 

Plantweb Optics erweitert zudem den Kreis der betreffenden Anlagen-Assets durch Zugriff auf Plantweb Insight-Anwendungen, eine weitere Komponente des digitalen Ökosystems Plantweb. Die peripheren Analysedaten von Kondensatableitern, Pumpen und Wärmetauschern werden den operativen Teams zur Verfügung gestellt, damit sie effektive Strategien für diese kritischen Assets definieren können. 

„Die Verbindung zwischen operativen und unternehmensweiten Systemen ist eine Grundvoraussetzung für die digitale Transformation von Betriebsabläufen“, sagte Peter Zornio, Chief Technology Officer von Emerson Automation Solutions. „Durch die Verbesserung der Arbeitsabläufe zwischen den einzelnen Systemen und die Nutzung von Performance-Analysen sind Unternehmen in der Lage, sich von dem unsicheren und ineffizienten Ansatz, Anlagen bis zum Auftreten einer Störung oder eines Ausfalls zu betreiben, zu lösen und stattdessen auf Strategien zu setzen, die auf Prozesseinblicken und -analysen basieren.“ 

Diese neue Version von Plantweb Optics erweitert die Anlagenzustandsüberwachung mittels Zusammenführung verschiedener Anwendungen an einem zentralen Ort und bietet somit besseren Einblick in den Zustand einzelner Geräte und der gesamten Anlage.  Die Asset Performance-Plattform hilft Kunden, die Zuverlässigkeit ihrer Anlage zu erhöhen, und unterstützt gleichzeitig Operational Certainty, Emersons programmatischen Ansatz zur Definierung und Implementierung pragmatischer Strategien zur Optimierung der Betriebssicherheit und Anlagen-Performance.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/PlantwebOptics

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.