Das Rosemount™ 3051SFC Durchflussmessgerät mit Mehrloch-Messblende ist ein vollständig integriertes Durchflussmessgerät. Es kombiniert den Rosemount 3051S Differenzdruck-Messumformer mit der Mehrlochausführung der Rosemount 405 Kompaktmessblende und liefert so ein robustes, kostengünstiges und einfach zu installierende Durchflussmessgerät mit einer Genauigkeit von ±0,85 Prozent des Volumendurchflusses in Flüssigkeiten. Diese voll integrierten Durchflussmessgeräte benötigen keine Verschraubungen, Verrohrungen, Adapter, Ventilblöcke oder Montagewinkel und reduzieren somit deutlich den Schweiß- und Montageaufwand.
Das direkt montierte Durchflussmessgerät mit Mehrlochtechnik wurde so konzipiert, dass es bei nur zwei Durchmessern vor und zwei Durchmessern nach Durchflussstörungen in der Einlaufstrecke installiert werden kann, um auch auf kurzen Strecken genaue und zuverlässige Messungen zu erzielen. Dies behebt Problemen bei der Installation auf begrenztem Raum und bietet gleichzeitig eine genaue und konsistente Ausgabe.