Zur Steuerung des Betriebs von Biokraftstoffbunkern müssen Herausforderungen in Bezug auf extreme Temperaturen, Betriebssicherheit und Messgenauigkeit bewältigt werden, die sich alle auf die Effizienz und die Einhaltung von Umweltvorschriften auswirken. Mit einem zuverlässigen Kraftstoffbunkermanagement und Ventilsteuerungssystem vereinfacht eine Emerson-Lösung für das Bunkern von Biokraftstoffen diese Komplexitäten.
Durch die Verwendung der robusten und kompakten Stellantriebe von Damcos zusammen mit Ventilfernsteuerungssystemen gewinnen die Betreiber eine präzise Steuerung und Transparenz der Bunkervorgänge, so dass die Sicherheit und Betriebsleistung verbessert werden.
Die Coriolis-basierte und zertifizierte Lösung von Micro Motion für die Bunkermessung sorgt für präzise und von Drittanbietern zertifizierte Kraftstofflieferungen, die nachverfolgbare Ergebnisse zeitigen. Die U-Rohrgeometrie der Elite-Serie sorgt für eine überragende Massegenauigkeit, ohne dass bei einem Wechsel der Kraftstoffart eine erneute Zertifizierung erforderlich ist.
Alle Komponenten lassen sich nahtlos in ein zentrales und integriertes Steuerungs- und Überwachungssystem einbinden und ermöglichen einen vollständigen Überblick über den Betrieb, so dass bessere Entscheidungsfindung und Compliance möglich sind.
Vertrauen Sie 30 Jahren bewährter Leistung. Nur Damcos Stellantriebe verfügen über eine Schraubenverzahnung, die ein ausbalanciertes, hohes Drehmoment ohne großen Platzbedarf bereitstellt. Damcos BRC ist ein doppelt wirkender, ausbalancierter Drehantrieb, der mit einem Standardarbeitsdruck von 135 bar betrieben wird. Der Antrieb hält während der gesamten Vierteldrehung ein konstant hohes Drehmoment bei. Der BRC-Stellantrieb ist in unterschiedlichen Größen von 125 bis 32000 mit einem Drehmomentbereich von 125 bis 32.000 Nm verfügbar.
Sorgen Sie für ausfallsichere Funktion in Marine-Anwendungen ohne zusätzliche Platz- oder Gewichtsanforderungen. Die kompakte Bauweise des einfach wirkenden Damcos BRCF Stellantriebs mit Federrückstellung ist die erste Wahl sowohl für federöffnende als auch federschließende Anforderungen. Da keine Radialkräfte auf das Ventil wirken, ermöglichen diese Antriebe eine lange Lebensdauer mit minimaler Wartung. Vertrauen Sie einem Design mit drei Jahrzehnten nachweislicher Zuverlässigkeit.
NEUE GENERATION! Die Damcos LPU (Local Power Unit) umfasst ein integriertes elektrohydraulisches System für die Fernsteuerung von Armaturen. Es ist so aufgebaut, dass es zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz des Systems beiträgt. Das robuste, kompakte und modulare Design der LPU hat sich in den rauen Umgebungsbedingungen der Schifffahrt bewährt und ist so konzipiert, dass es flexibel entweder direkt an Stellantrieben oder an Schottwänden montiert werden kann. Die LPU ist in drei Varianten mit umfangreichen Funktionen erhältlich, die die Installation, Konfiguration und Bedienung erleichtern.
Mit ihren unübertroffenen Funktionen für Durchfluss- und Dichtemessungen an Flüssigkeits-, Gas- und Mehrphasenströmen sind die ELITE Coriolis Durchflussmessgeräte so konzipiert, dass sie selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen genaue und reproduzierbare Durchflussmessungen bereitstellen.
Zusammen mit dem intuitiven Bedienkonzept ermöglichen die vereinfachten Lösungen mit der hervorragenden Messtechnologie und dem beispiellosem Support für den Messumformer 5700 nicht nur Messsicherheit, sondern auch wertvolle Prozesseinblicke und höhere Produktivität. Die Historian-Funktion erfasst über kurze und lange Zeiträume umfangreiche Informationen über Prozessereignisse, die Qualität des Mediums und die Messstabilität. Mit dem Tool für den Nullpunktverifizierung steigern Sie das Vertrauen in den Nullpunkt des Messsystems und analysieren Prozessbedingungen, um potenzielle Probleme und somit die Notwendigkeit eines erneuten Nullpunktabgleichs anzuzeigen.