Wärmetauscher und Dampferzeuger sind wichtige Anlagenkomponenten, die die Energieeffizienz und die Prozesssteuerung bei der Metallerzeugung erheblich verbessern.
Wärmetauscher werden zur Rückgewinnung von Abwärme aus Hochtemperaturprozessen wie zum Beispiel in Hochöfen und Elektrolichtbogenöfen eingesetzt und geben diese Wärme an die zulaufende Luft oder das Wasser ab, um den Energieverbrauch zu senken. Sie helfen auch bei der Kühlung von geschmolzenen Metallen, Gasen oder Maschinen, um optimale Temperaturen für Prozesse wie Gießen und Walzen zu gewährleisten.
Dampferzeuger generieren aus Wasser Dampf, der zur Stromerzeugung, zum Antrieb mechanischer Geräte und zur Bereitstellung von Prozesswärme in Brennöfen, Schmelzöfen oder Walzwerken verwendet wird. Außerdem werden sie bei Trocknungsvorgängen eingesetzt und tragen dazu bei, die für das Schmelzen oder Raffinieren von Metallen erforderliche Wärme aufrechtzuerhalten.
Zusammen verbessern diese Systeme nicht nur die Energieeffizienz der Metallproduktion, sondern tragen auch zu Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit bei, indem sie den Brennstoffverbrauch reduzieren und den gesamten CO2-Fußabdruck der Industrie verringern.
Das Flexim FLUXUS F731 markiert einen technologischen Meilenstein auf dem Gebiet der Clamp-on-Ultraschallmessung des Volumen- und Massendurchflusses von Flüssigkeiten. Mit seinen hochentwickelten Signalfiltern und Messalgorithmen sowie noch schnellerer Datenverarbeitung setzt dieser Durchflussmesser bei industriellen Anwendungen jeglicher Art neue Maßstäbe. Mit der neuen SCA-Methode (Synchronised Channel Averaging) und der Korrektur des Strömungsprofils ist der F731 auch für anspruchsvollste Einsatzbedingungen gerüstet.
Das portable Clamp-on-Durchflussmessgerät Flexim FLUXUS F601 ist in 5 Minuten einsatzbereit und die perfekte Wahl für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, die Prüfung und Überwachung von Messstellen, an denen an keine Geräte fest installiert sind, und als temporärer Ersatz für ein stationäres Durchflussmessgerät. Der Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 25 Stunden autonomen Messbetrieb. Sorgsam aufeinander abgestimmte und gekoppelte Sensoren sowie hochentwickelte Algorithmen korrigieren Rohrwandechos und eine falsche Sensorposition. So ermöglichen sie hochpräzise und zuverlässige Messungen auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.