Bergbaumaschinen werden mithilfe von Hydrauliksystemen betrieben, die von einer Zentraleinheit gesteuert werden. Die Hydraulikflüssigkeit wird mit einem Druck von bis zu 400 bar durch ein umfangreiches Rohrnetz zu den Maschinen gepumpt. Dabei ist die Durchflussmessung notwendig, um Leckagen zu erkennen und die Effizienz der Pumpen zu optimieren.
Das Flexim FLUXUS F731 markiert einen technologischen Meilenstein auf dem Gebiet der Clamp-on-Ultraschallmessung des Volumen- und Massendurchflusses von Flüssigkeiten. Mit seinen hochentwickelten Signalfiltern und Messalgorithmen sowie noch schnellerer Datenverarbeitung setzt dieser Durchflussmesser bei industriellen Anwendungen jeglicher Art neue Maßstäbe. Mit der neuen SCA-Methode (Synchronised Channel Averaging) und der Korrektur des Strömungsprofils ist der F731 auch für anspruchsvollste Einsatzbedingungen gerüstet.