Durchflussüberwachung von Laugen

Gewährleistung von Laugungseffizienz und Umweltsicherheit
Durchflussüberwachung von Laugen

Bequeme Durchflussüberwachung von Laugungslösungen

Das Auslaugen ist ein entscheidender Schritt bei der Vorbereitung von Erzen zur Metallgewinnung. Es ist wichtig, den richtigen Fluss der Lauge sicherzustellen, damit das Erz ausreichend ausgelaugt wird, während gleichzeitig die Chemikalien effizient genutzt werden und die Umwelt geschützt wird.
Drei wichtige Flüssigkeiten eignen sich gut zur Ultraschallmessung, da diese an Leitungen jeder Größe eingesetzt werden und gleichzeitig Massendurchfluss- und Konzentrationsdaten mit einem einzigen Messgerät liefern kann:
- "Unfruchtbare" Laugenlösung (barren leach solution, BLS)
- Intermediäre Laugenlösung (intermediate leach solution, ILS)
- „Schwangere“ Laugungslösung (pregnant leaching solution, PLS).

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Bequeme Durchflussüberwachung von Laugungslösungen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.