Füllstandsmessung für Zuschlagstoff- und Gesteinssilos in der Kohleverarbeitung

Präzise Füllstandsmessung für Zuschlagstoff- und Gesteinssilos, um sicherzustellen, dass die für die Produktion benötigten Kapazitäten verfügbar sind.
Silos für Schüttgut und klebrige Medien

Füllstandsüberwachung in Silos mit Radar- und Grenzstandstechnologien

Beim Klassieren der Kohle werden zurückgebliebene Materialien zu einem separaten Silo umgeleitet. Die Zusatzstoffe und Steine bilden eine sehr unebene Oberfläche, was die Füllstandsmessung zu einer Herausforderung macht. Es ist für Betreiber wichtig, die verfügbare Aufnahmekapazität des Silos zu kennen, um Prozessunterbrechungen zu vermeiden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Füllstandsüberwachung in Silos mit Radar- und Grenzstandstechnologien
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.