Lagerung, Verarbeitung und Transport von Öl und Gas zu Raffinerien und zu Endverbrauchern gehören zu den Midstream-Anwendungen im Öl- und Gasbereich. Die Messung der Verwässerung ist in diesem Verfahren an mehreren Stellen erforderlich. Es ist typisch, dass Öl und Gas den Besitzer wechseln, wobei Midstream-Unternehmen z. B. den Transport zu den Raffinerien zur Verarbeitung übernehmen. Eine Messung des eichamtlichen Verkehrs ist ebenso erforderlich wie die Messung bei der Verladung für den Transport, wobei die Messung der Verwässerung ein notwendiger und wichtiger Kontrollpunkt ist. Das Roxar Verwässerungsmessgerät bietet die erforderlichen Messungen mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit und Genauigkeit.