Die radarbasierte Füllstandsmesstechnologie von Emerson unterstützt LNG-Nachrüstungsprojekte, indem sie eine präzise, zuverlässige Füllstandsüberwachung in kryogenen Kraftstoffspeichertanks gewährleistet. Bei der Umrüstung von Schiffen auf LNG-Kraftstoff ist ein sicheres und präzises LNG-Lagermanagement von entscheidender Bedeutung, insbesondere angesichts der -162 °C, die für das LNG in Membran- und IMO-Typ-C-Tanks mit minimalem Platzbedarf benötigt werden. Unter solchen Bedingungen ist eine präzise Messung der Füllstände schwierig, aber die radarbasierten Lösungen von Emerson ermöglichen konsistente Echtzeitmessungen mit Penetration eines einzelnen Tanks von oben. So sind sie für Kraftstoffanwendungen im Schiffseinsatz ideal geeignet.
Kontinuierlicher Betrieb ist der Schlüssel für den Langzeiterfolg Ihres Schiffes. Mit der Aperio-Software erhalten Sie von einer zentralen Stelle aus einen Überblick über das System Ihres Schiffes, was Ihre Fähigkeit zu planen, steuern und zu überwachen sowie Ihre Reaktion auf Alarme verbessert. Sie wurde für die Verwaltung einer Vielzahl separater Systeme zur Tanküberwachung, Ventil- und Pumpensteuerung, für das Kraftstoffmanagement und die Alarmerfassung konzipiert. Die Aperio Software ist dank individueller Anpassungsmöglichkeiten äußerst skalierbar und flexibel und somit für die meisten Aufgabenkombinationen in fast allen Schiffsgrößen geeignet.