Weltweit sind mehrere Umrüstungen in Arbeit, um konventionell angetriebene Schiffe für Methanol nachzurüsten. Bisher standen große Containerreedereien bei Methanol-Nachrüstungen an der Spitze. Wenn Methanol als Kraftstoff verwendet wird, muss die Tanküberwachung dem IGF-Code entsprechen, damit die Sicherheit des Schiffes auch bei Methyl-/Ethylalkohol und anderen Brennstoffen mit niedrigem Flammpunkt gewährleistett werden kann. Methanol ist leicht entzündlich und giftig und erfordert daher einen sorgfältigen Umgang.
Radarbasierte Lösungen sind die ideale Technologie für die Überwachung von Methanoltanks. Sie stellen eine zuverlässige und weit verbreitete Lösung für große Kraftstofftanks im Schiffahrtsbereich dar. Ein entscheidender Vorteil ist, dass nur ein Füllstandsmessgerät benötigt wird, da die Elektronik ohne Beeinträchtigung der Tankintegrität ausgetauscht werden kann. Technologien, bei denen im Störfall ein Tankeinstieg erforderlich ist, würden hingegen mehr Geräte erfordern, so dass die Komplexität und die damit verbundenen Risiken zunehmen. Durch die Integration der Radartechnologie von Emerson können auf Methanol umgerüstete Schiffe eine zuverlässigere Kraftstoffüberwachung erzielen.
Mit dem Radarmessgerät Rosemount TGU 68 für Tanks können Sie sich darauf verlassen, dass Sie eine genaue und zuverlässige Messung erhalten, dank derer Sie auch unter schwierigsten Bedingungen im Tank und an Deck im Einsatz bleiben. Dieses FMCW-Radarmesssystem im 26-GHz-Bereich ist robust und vorbereitet für optionale redundante Füllstandsmessungen oder unabhängige Alarmmessungen für hohe Pegel und/oder Überfüllung. Selbst unter schwierigen Bedingungen, wenn es also besonders auf Genauigkeit ankommt, erleben Sie Leistung und Zuverlässigkeit, die aus 30 Jahren Erfahrung mit Technik für die Schifffahrt resultieren.
Der Füllstandsmessumformer Rosemount™ 5408 mit berührungslosem Radar nutzt modernste Technologien und ein am Menschen ausgerichtetes Design, um präzise und zuverlässige Messungen bei Flüssigkeiten und Feststoffen zu ermöglichen. Durch Einsatz der 2-Leiter-FMCW- und Smart Echo Supervision-Technologien stellt der Rosemount 5408 ein Dauerecho bereit, das für maximale Radarsignalstärke sorgt und eine robustere und zuverlässige Messung liefert. Aufgrund seiner Bedienerfreundlichkeit an jedem Berührungspunkt führt der Rosemount 5408 den Anwender mit einer intuitiven Softwareschnittstelle durch Installation, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung und Wartung. Die leistungsstarke Onboard-Diagnosefunktion überwacht proaktiv den Zustand des Messumformers und warnt, wenn ein Problem auftritt. Mit Sicherheitszertifizierung nach IEC 61508 für SIL2-Anwendungen reduziert der Rosemount 5408:SIS das Kostenrisiko, erhöht die Effizienz und schützt Personen und Umwelt.
Der berührungslose Radar-Füllstandsmessumformer Rosemount 3408 verfügt über ein vielseitiges FMCW-Radar und ist dank Smart Echo Supervision™ Technologie für Füllstandsmessungen und Überfüllsicherungen in zahlreichen Branchen geeignet, auch in der chemischen Industrie. Intelligente Funktionen sparen Zeit, maximieren die Effizienz und sorgen für einen störungsfreien Betrieb. Sie vereinfachen die Inbetriebnahme, den Betrieb und das Testen. Intelligente Diagnosefunktionen helfen Ihnen bei der proaktiven Planung von Wartungsarbeiten, wobei die optionale Bluetooth®-Verbindung eine bequeme Konfiguration und Wartung ermöglicht. Von der Messwarte aus kann in geplanten Intervallen und ohne Prozessunterbrechungen jederzeit eine manuelle oder automatische Überprüfung durchgeführt werden. Führen Sie Abnahmeprüfungen dank Onboard-Funktionalitäten aus der Ferne oder am Einsatzort durch. NAMUR-typgeprüft und drittzertifiziert nach IEC61508 für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen.
Kontinuierlicher Betrieb ist der Schlüssel für den Langzeiterfolg Ihres Schiffes. Mit der Aperio-Software erhalten Sie von einer zentralen Stelle aus einen Überblick über das System Ihres Schiffes, was Ihre Fähigkeit zu planen, steuern und zu überwachen sowie Ihre Reaktion auf Alarme verbessert. Sie wurde für die Verwaltung einer Vielzahl separater Systeme zur Tanküberwachung, Ventil- und Pumpensteuerung, für das Kraftstoffmanagement und die Alarmerfassung konzipiert. Die Aperio Software ist dank individueller Anpassungsmöglichkeiten äußerst skalierbar und flexibel und somit für die meisten Aufgabenkombinationen in fast allen Schiffsgrößen geeignet.