Messumformer für Öl und Gas
in der gesamten Wertschöpfungskette der Öl- und Gasindustrie die Produktion optimieren, für Sicherheit sorgen, die Betriebskosten senken und Emissionen im Griff behalten.
Mit innovativen Lösungen, die den strengen Anforderungen des Sektors gerecht werden, ist Emerson bereits seit Jahrzehnten ein in der Öl- und Gasindustrie führender Anbieter. Von der Exploration bis zur Produktion, über Transport und Lagerung, Messinstrumentierung und Automatisierung, sind Messumformer der entscheidende Faktor für Produktionsmaximierung und die Gewährleistung von Sicherheit und Kostensenkungen. Die Öl- und Gaslösungen von Emerson ermöglichen es Betreibern, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, so dass sie der weltweit steigenden Nachfrage vorauseilen und im ständigen Wandel nicht den Überblick verlieren.
Das Steigern der Produktionseffizienz bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Präzision und Zuverlässigkeit ist eine große Herausforderung in der Öl- und Gasproduktion. Die fortschrittlichen Messumformerlösungen von Emerson wurden so entwickelt, dass Betriebsausfallzeiten reduziert, die Leistung verbessert und eine zuverlässige Leistung sicherzustellt werden können, um die kritischen Anforderungen der Branche zu erfüllen.
Der Schutz des Personals und des Produktionsbetriebs in Hochrisikoumgebungen ist für die Öl- und Gasindustrie von entscheidender Bedeutung. Die Verwendung von Öl- und Gasmessinstrumentierung ist unerlässlich, um Gefahrensituationen zu überwachen, potenzielle Risiken in Echtzeit zu erkennen und eine präzise Kontrolle über kritische Prozesse sicherzustellen.
Kosteneinsparungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Sicherheit und Effizienz haben oberste Priorität. Fortschrittliche Messtechnologien und optimierte Strategien zur Ressourcenzuteilung sind unerlässlich, um die Betriebskosten zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und zuverlässig eine hohe Leistung sicherzustellen. Durch eine Implementierung von vorausschauender Wartung und Datenanalysen in Echtzeit können Produktionsprozesse noch weiter rationalisiert und die Rentabilität maximiert werden.
Eine robuste Strategie zur Emissionsminderung ist von wesentlicher Bedeutung, um bei gleichzeitiger Einhaltung von Umweltvorschriften und operativer Effizienz Kosten zu senken. Die erstklassigen Messinstrumentierungslösungen von Emerson wurden so entwickelt, dass Sie Emissionen exakt verfolgen, den Ressourcenverbrauch optimieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen können. Diese innovativen Lösungen erfüllen die kritischen Anforderungen der Branche und fördern Nachhaltigkeit und zuverlässige Leistung.
Sicherheitslösungen für Gas- und Flammenerkennung in der Öl- und Gasindustrie
Optimize Oil and Gas Production in Corrosive Environment with Reliable Vortex Design
Messung des Normvolumenstroms (mit DGM-Funktion) von Erdgas an einer Verdichterstation
Erhöhen Sie die Effizienz mit einer hochpräzisen Systemlösung für Füllstands- und Bestandsmessungen.
Avoid dangerous situations with dependable flame detection solutions
Die Wireless-Überwachung der Gehäuse und Schläuche von Bohrlochköpfen reduziert die Kosten und verbessert die Wartungseffizienz.