Die DeltaV™ Ereignisabfolgekarte bietet eine Möglichkeit zur Aufzeichnung der Ereignisse, die mit einer Prozessstörung verbunden sind, und verwendet äußerst präzise Zeitstempel, um die genaue Reihenfolge des Auftretens der Ereignisse zu bestimmen. Die Ereignisabfolgekarte erfasst die Ereignisse von Prozessstörungen nahe der Quelle, um eine schnelle Aufzeichnung zu ermöglichen. Zeitstempel mit höherer Auflösung bieten eine präzisere Darstellung des Ablaufs von Ereignissen.